ürün grubu COMBICON Terminals XS
kesit alanı 0,34 mm2
pin aralığı 2,5 mm
bağlantı yöntemi İzolasyon kaydırma bağlantısı
montaj tipi THR lehimleme / dalga lehim
ambalaj tipi 32 mm genişlikte bant
Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 4 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, nominal kesit: 0,34 mm2, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 2, ürün gamı: PTQ 0,3/..-THR, pin aralığı: 2,5 mm, bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırma bağlantısı, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: siyah, Pin dizilimi: Zigzag pin W, Pin uzunluğu [P]: 2 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: 32 mm genişlikte bant. CAT5 için uygun