PT 1,5/11-3,5-H - PCB klemensi
1984701

ürün grubu COMBICON Terminals S
kesit alanı 1,5 mm2
pin aralığı 3,5 mm
bağlantı yöntemi Kablo koruyuculu vidalı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 17,5 A, anma gerilimi (III/2): 200 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 11, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 11, ürün gamı: PT 1,5/..-H, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Kablo koruyuculu vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 4,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
Rektangüler klemens boşluğu sayesinde yüksek klemens kapasitesi
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar