PLA 5/ 7-7,5-ZF - PCB klemensi
1792274

ürün grubu COMBICON Terminals L
kesit alanı 6 mm2
pin aralığı 7,5 mm
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 41 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, nominal kesit: 6 mm2, potansiyel sayısı: 7, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 7, ürün gamı: PLA 5/, pin aralığı: 7,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-lock yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 30 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Zigzag pin M, Pin uzunluğu [P]: 3,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Alet gerektirmeyen kol prensibi ile, yüksüklü/yüksüksüz iletkenlerin bağlantısında ve serbest bırakılmasında zamandan tasarruf sağlanır
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Kol kapalı iken zamandan tasarruf sağlayan Push-in bağlantı
Kompak zig-zag pin sayesinde sınırlamasız 600-V-UL onayı
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test