MKKDSH 3/ 2-EX
-
PCB klemensi
1869790
PCB klemensi, nominal akım: 20 A, nominal kesit: 2,5 mm2, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 2, ürün gamı: MKKDSH 3-EX, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Ürün farklı sayıda kutup yaratmak için düzenlenebilir!
Kutup sayısı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
Patlama riski bulunan alanlar için IEC/EN 60079-7 uyarınca "Ex e" koruma tipine yönelik arttırılmış güvenlik gereksinimlerini karşılar
Farklı seviyelerde iletken bağlantısı, daha yüksek kontak yoğunluğunu mümkün kılar
Uzun tip sayesinde kapalı PCB'lere iletken bağlantısı imkanı sağlanır
Entegre koruyucu kılavuz, iletkenin gerilme kovanına yanlış şekilde yerleştirilmesini önler
Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar