ürün grubu COMBICON Terminals XL
kesit alanı 35 mm2
pin aralığı 15 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Yarıklı Pozidriv
montaj tipi Dalga lehimleme
PCB klemensi, nominal akım: 125 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, nominal kesit: 35 mm2, potansiyel sayısı: 6, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 6, ürün gamı: MKDSP 25, pin aralığı: 15 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: Z2L Yarıklı Pozidriv, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 4,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 4, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Klemens üzerine kalıcı mekanik yük yerleştirmekten kaçının