MKDSP 25/ 3-15,00 - PCB klemensi
1932591

ürün grubu COMBICON Terminals XL
kesit alanı 35 mm2
pin aralığı 15 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Yarıklı Pozidriv
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 125 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, nominal kesit: 35 mm2, potansiyel sayısı: 3, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 3, ürün gamı: MKDSP 25, pin aralığı: 15 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: Z2L Yarıklı Pozidriv, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 4,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 4, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Klemens üzerine kalıcı mekanik yük yerleştirmekten kaçının

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Entegre koruyucu kılavuz, iletkenin gerilme kovanına yanlış şekilde yerleştirilmesini önler