MKDSFW 1,5/ 5-3,5 - PCB klemensi
1868157

ürün grubu COMBICON Terminals S
kesit alanı 1,5 mm2
pin aralığı 3,5 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Yarıklı
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 5, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 5, ürün gamı: MKDSFW 1,5, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Stand-off'lar PCB'nin temizlenmesine ve kapatılmasına imkan sağlar