MKDSC 5/ 6-7,62 GY BDNZ2202857 - PCB klemensi
1993048

ürün grubu COMBICON Terminals L
kesit alanı 4 mm2
pin aralığı 7,62 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Yarıklı
montaj tipi Press-in teknolojisi

Baskılı devre levhası terminali, nominal kesit: 4 mm2, potansiyel sayısı: 6, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 6, ürün gamı: MKDSC 5, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Press-in teknolojisi, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: gri, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 5,1 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır