MKDS 1/ 4-3,81 HTBKR24 NZ19001 - PCB klemensi
1991817

ürün grubu COMBICON Terminals S
kesit alanı 1,5 mm2
pin aralığı 3,81 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Yarıklı
montaj tipi THR lehimleme / dalga lehim
ambalaj tipi 24 mm genişlikte bant

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 13,5 A, anma gerilimi (III/2): 200 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 4, ürün gamı: MKDS 1/..-HT, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: siyah, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: 24 mm genişlikte bant

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
İlgili iletken kesiti için son derece küçük tasarım
SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır