MKDS 1/ 4-3,5 PROFINET 2 - PCB klemensi
1050488

ürün grubu COMBICON Terminals S
kesit alanı 1,5 mm2
pin aralığı 3,5 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Yarıklı
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 17,5 A, anma gerilimi (III/2): 200 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 4, ürün gamı: MKDS 1 PROFINET, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı. PCB klemensi, 05/2017 tarihli "PROFINET için Kılavuz Bilgiler" baskısındaki gereklilikleri karşılar, CAT5 için uygundur

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

05/2017 tarihli "PROFINET için Kılavuz Bilgiler" baskısındaki gereksinimleri karşılar
EN 50173 ve ISO/IEC 11801 uyarınca CAT5 gereksinimlerini karşılar
Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
İlgili iletken kesiti için son derece küçük tasarım