FRONT 4-H-7,62 - PCB klemensi
1703034

ürün grubu COMBICON Terminals L
kesit alanı 4 mm2
pin aralığı 7,62 mm
bağlantı yöntemi Önden vidalı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 32 A, anma gerilimi (III/2): 630 V, nominal kesit: 4 mm2, potansiyel sayısı: 1, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 1, ürün gamı: FRONT 4-H, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Önden vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Ürün farklı sayıda kutup yaratmak için düzenlenebilir!
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
Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir