ürün grubu COMBICON Terminals XS
kesit alanı 0,5 mm2
pin aralığı 2,54 mm
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme
PCB klemensi, nominal akım: 6 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, nominal kesit: 0,5 mm2, potansiyel sayısı: 13, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 13, ürün gamı: FFKDS(A) 0,5/..-V, pin aralığı: 2,54 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,4 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Ürün farklı sayıda kutup yaratmak için düzenlenebilir!