PTSM 0,5/ 7-HH-2,5-THR R44 - Baskılı devre kartı gövde
1778670

ürün grubu COMBICON Connectors XS
kesit alanı 0,5 mm2
montaj tipi THR lehimleme / dalga lehim
ambalaj tipi 44 mm genişlikte bant

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 0,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 6 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 7, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 7, bağlantı sayısı: 7, ürün gamı: PTSM 0,5/..-HH-THR, pin aralığı: 2,5 mm, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2,1 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON PTSM, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: 44 mm genişlikte bant

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
Otomatik montaj için IEC 60286-3'e göre silindirde bant ambalaj şeklinde teslimat