PCV 6/ 5-G-7,62 P26THR - Baskılı devre kartı gövde
1192629

ürün grubu COMBICON Connectors L
kesit alanı 6 mm2
montaj tipi THR lehimleme / dalga lehim
ambalaj tipi karton ambalajlı

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 6 mm2, renk: siyah, nominal akım: 41 A, anma gerilimi (III/2): 630 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 5, ürün gamı: PCV 6/..-G-THR, pin aralığı: 7,62 mm, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 3, geçmeli sitemi: COMBICON PC 6, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
Takılı değilken dahi maksimum güvenlik için pin konnektör yapısında artırılmış şok koruması
Geçmeli modüller sayesinde kolay PCB değişimi