MSTBVA 2,5/12-G - Baskılı devre kartı gövde
1755600

ürün grubu COMBICON Connectors M
kesit alanı 2,5 mm2
pin aralığı 5 mm
montaj tipi Dalga lehimleme
ambalaj tipi karton ambalajlı

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 12, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 12, bağlantı sayısı: 12, ürün gamı: MSTBVA 2,5/..-G, pin aralığı: 5 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,9 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır
Geçmeli bağlantının optimal stabilitesi için kapalı kontür
Geçmeli modüller sayesinde kolay PCB değişimi