Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 8, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 8, bağlantı sayısı: 8, ürün gamı: MSTBVA 2,5/..-G-LR, pin aralığı: 5,08 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,9 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Lock and release kilitleme sistemi, montaj yöntemi: Kilitleme & Gevşeme, ambalaj tipi: karton ambalajlı