ürün grubu COMBICON Connectors M
kesit alanı 2,5 mm2
montaj tipi Dalga lehimleme
ambalaj tipi karton ambalajlı
Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 16 A (çalışma eğrisine bakınız), anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 3, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 3, bağlantı sayısı: 3, ürün gamı: MSTBV 2,5 HC/..-GF, pin aralığı: 5,08 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,9 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5 HC, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı