MSTBV 2,5/ 5-GF - Baskılı devre kartı gövde
1776919

ürün grubu COMBICON Connectors M
kesit alanı 2,5 mm2
pin aralığı 5 mm
montaj tipi Dalga lehimleme
ambalaj tipi karton ambalajlı

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 5, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 5, bağlantı sayısı: 5, ürün gamı: MSTBV 2,5/..-GF, pin aralığı: 5 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,9 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır