MSTBO 2,5/ 3 G1R THR BKAU CR23
-
Baskılı devre kartı gövde
2201560
Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 3, ürün gamı: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, pin aralığı: 5 mm, montaj: THR lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Dikey, iç kilit: yok, ambalaj tipi: 44 mm genişlikte bant, Kutupların sabit kodlaması: 2, 3, sağda yanal pin çıkışlı ürün
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Dalgalı ve THR lehim işlemi için versiyonlar sunulmuştur
Korozyona karşı yüksek mekanik dayanım ve direnç
Sürekli kullanım için uzun süreli sağlamlığa sahip kontak direnci