MSTBO 2,5/ 3 G1R THR BKAU CR13 - Baskılı devre kartı gövde
2201558

Piktogram montaj tipi THR lehimleme
Piktogram ambalaj tipi 44 mm genişlikte bant

Baskılı devre kartı gövde, renk: siyah, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 3, ürün gamı: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, pin aralığı: 5 mm, montaj: THR lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Dikey, iç kilit: yok, ambalaj tipi: 44 mm genişlikte bant, Kutupların sabit kodlaması: 1, 3, sağda yanal pin çıkışlı ürün

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dalgalı ve THR lehim işlemi için versiyonlar sunulmuştur
Korozyona karşı yüksek mekanik dayanım ve direnç
Sürekli kullanım için uzun süreli sağlamlığa sahip kontak direnci