MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK AU - Baskılı devre kartı gövde
1077610

Piktogram montaj tipi THR lehimleme
Piktogram ambalaj tipi 32 mm genişlikte bant

Baskılı devre kartı gövde, renk: siyah, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 2, ürün gamı: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, pin aralığı: 5 mm, montaj: THR lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Dikey, iç kilit: yok, ambalaj tipi: 32 mm genişlikte bant, Pin çıkışı sağ yanda bulunan ürün

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dalgalı ve THR lehim işlemi için versiyonlar sunulmuştur
Korozyona karşı yüksek mekanik dayanım ve direnç
Sürekli kullanım için uzun süreli sağlamlığa sahip kontak direnci