MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY AU - Baskılı devre kartı gövde
1077603

montaj tipi Dalga lehimleme
ambalaj tipi karton ambalajlı

Baskılı devre kartı gövde, renk: açık gri, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 2, ürün gamı: MSTBO 2,5/..-G1L Au, pin aralığı: 5 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Dikey, iç kilit: yok, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Pin çıkışı sol yanda bulunan ürün

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Geçme yönü PCB'ye dikey
Dalgalı ve THR lehim işlemi için versiyonlar sunulmuştur
Korozyona karşı yüksek mekanik dayanım ve direnç
Sürekli kullanım için uzun süreli sağlamlığa sahip kontak direnci
Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar