MSTB 2,5/14-GF - Baskılı devre kartı gövde
1776812

ürün grubu COMBICON Connectors M
kesit alanı 2,5 mm2
pin aralığı 5 mm
vida başlı yapı Yarıklı
montaj tipi Dalga lehimleme
ambalaj tipi karton ambalajlı

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 14, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 14, bağlantı sayısı: 14, ürün gamı: MSTB 2,5/..-GF, pin aralığı: 5 mm, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,23 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Geçmeli modüller sayesinde kolay PCB değişimi
Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Geçme yönü PCB'ye paralel
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş