MSTB 2,5/10-GF-5,08 EX - Baskılı devre kartı gövde
1795747

Piktogram ürün grubu COMBICON Connectors M
Piktogram kesit alanı 2,5 mm2
Piktogram montaj tipi Dalga lehimleme
Piktogram ambalaj tipi karton ambalajlı

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 10, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 10, bağlantı sayısı: 10, ürün gamı: MSTB 2,5/..-GF-EX, pin aralığı: 5,08 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,23 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5 EX, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Geçmeli modüller sayesinde kolay PCB değişimi
Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Patlama riski bulunan alanlar için IEC/EN 60079-7 uyarınca "Ex eb" koruma tipine yönelik arttırılmış güvenlik gereksinimlerini karşılar