MSTB 2,5 HC/ 3-GF-5,08 CR2 - Baskılı devre kartı gövde
1480253

Piktogram ürün grubu COMBICON Connectors M
Piktogram kesit alanı 2,5 mm2
Piktogram montaj tipi Dalga lehimleme
Piktogram ambalaj tipi karton ambalajlı

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 16 A (çalışma eğrisine bakınız), anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 3, ürün gamı: MSTB 2,5 HC/..-GF, pin aralığı: 5,08 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,23 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5 HC, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi