ürün grubu COMBICON Connectors M
kesit alanı 2,5 mm2
montaj tipi Dalga lehimleme
ambalaj tipi karton ambalajlı
Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 10 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: MDSTB 2,5/..-GF, pin aralığı: 5,08 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,23 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Hizalanabilir! Montaj flanşı: Sipariş no. 1736771, 1736768. MVSTB veya FKCV fişleri ile birlikte, hem MVSTBW (veya FKCVW) hem de MVSTBR fişi (veya FKCVR) kullanılmalıdır. TMSTBP fişleri ile kombinasyon mümkün değildir!