MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 BK
-
Baskılı devre kartı gövde
2201421
Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 5, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 5, bağlantı sayısı: 5, ürün gamı: MCO 1,5/..-G1L, pin aralığı: 3,5 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MC 1,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Dikey, iç kilit: yok, Pin çıkışı sol yanda bulunan ürün
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Geçme yönü PCB'ye dikey