ürün grubu COMBICON Connectors S
kesit alanı 1,5 mm2
montaj tipi THR lehimleme / dalga lehim
ambalaj tipi karton ambalajlı
Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 20, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 20, bağlantı sayısı: 20, ürün gamı: MC 1,5/..-G-THR, pin aralığı: 3,81 mm, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MC 1,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı