IMC 1,5/ 4-G-3,5 RN P20 THR - Baskılı devre kartı gövde
1830582

ürün grubu COMBICON Connectors S
kesit alanı 1,5 mm2
montaj tipi THR lehimleme / dalga lehim
ambalaj tipi karton ambalajlı

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: IMC 1,5/..-G-RN-THR, pin aralığı: 3,5 mm, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, geçmeli sitemi: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: Kılavuz tırnak, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
Sezgisel kilitleme mekanizması bağlantının kazara kesilmesini önler
Dokunma emniyetli cihaz çıkışları veya PCB/PCB bağlantıları için soket kontaklara sahip evrik taban soketi