DMCV 0,5/ 2-G1SHL-2,54P20THR24 - Baskılı devre kartı gövde
1150824

ürün grubu COMBICON Connectors XS
kesit alanı 0,34 mm2
montaj tipi THR lehimleme / dalga lehim
Piktogram
ambalaj tipi 24 mm genişlikte bant

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 0,34 mm2, renk: siyah, nominal akım: 5 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Pin, pin sayısı: 2, ürün gamı: DMCV 0,5/..-G1SHL-THR, pin aralığı: 2,54 mm, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, pin uzunluğu [P]: 2 mm, geçmeli sitemi: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Elektriksel özellikler: ekranlı, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: ekranlı bağlantı, montaj yöntemi: Lock & Shield, ambalaj tipi: 24 mm genişlikte bant, CAT5 için uygun

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

EN 50173 ve ISO/IEC 11801 uyarınca CAT5 gereksinimlerini karşılar