DMC 1,5/ 5-G2F-3,5-LR P20THR - Baskılı devre kartı gövde
1668686

ürün grubu COMBICON Connectors S
kesit alanı 1,5 mm2
montaj tipi THR lehimleme / dalga lehim
ambalaj tipi karton ambalajlı

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 5, ürün gamı: DMC 1,5/..-G2F-LR-THR, pin aralığı: 3,5 mm, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON DFMC 1,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Lock and release kilitleme sistemi, montaj yöntemi: Kilitle-bırak yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
Karşıt renkteki Lock and Release işletme kolu sayesinde otomatik kilitleme ve sezgisel serbest bırakma
Farklı seviyelerde iletken bağlantısı, daha yüksek kontak yoğunluğunu mümkün kılar
Alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için küçük komponent boyutu