CCV 2,5/15-GF-5,08-LR P26THR - Baskılı devre kartı gövde
1827786

ürün grubu COMBICON Connectors M
kesit alanı 2,5 mm2
montaj tipi THR lehimleme / dalga lehim
ambalaj tipi karton ambalajlı

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 15, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 15, bağlantı sayısı: 15, ürün gamı: CCV 2,5/..-GF-LR, pin aralığı: 5,08 mm, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Lock and release kilitleme sistemi, montaj yöntemi: Kilitle-bırak yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
Karşıt renkteki Lock and Release işletme kolu sayesinde otomatik kilitleme ve sezgisel serbest bırakma
Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi