ürün grubu COMBICON Connectors M
kesit alanı 2,5 mm2
montaj tipi THR lehimleme / dalga lehim
ambalaj tipi karton ambalajlı
Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: CCV 2,5/..-G, pin aralığı: 5,08 mm, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Through hole reflow teknolojisi tasarım önerileri ve kullanıcı bilgileri: Downloads, altında bulunmaktadır.