PSPT 2,5/ 4-ST KMGY TP:USFE CD3,4 - PCB konnektörü
1364991

kesit alanı 2,5 mm2
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
ambalaj tipi karton ambalajlı

PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: açık gri, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 300 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: PSPT 2,5/..-ST, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Kodlama ve baskı içeren versiyon

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Değişken kodlama, yanlış bağlantıya karşı güvenilir koruma için
Konnektörün ve soketin ilk bağlanması sırasında hızlı ve kolay kodlama
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez