VAL-MS 400/4+0/FM
-
Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazı
2880312
Aşırı gerilim koruma cihazı kombinasyonu, 4-kanal, NS 35/7,5'e montaj için, enversör kontak olarak ikaz kontağı (FM) bulunan, gerilim 400 V AC
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Aşırı gerilim arestörü |
| Ürün gamı | VALVETRAB MS |
| IEC kategorisi | II |
| EN tip | T2 |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Kutup sayısı | 4 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal gerilim UN | 230 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Bağlantı adı | İkaz kontağı |
| Anahtarlama işlevi | Enversör kontak |
| Maksimum çalışma gerilimi Umax AC | 250 V AC |
| Maksimum çalışma gerilimi Umax DC | 125 V DC |
| Maks. işletme akımı Imax | 1 A AC (endüktif) |
| 1 A AC (omik) | |
| 30 mA DC (endüktif) | |
| 200 mA DC (omik) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku, min | 4,5 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 14,5 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 25 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 35 mm² |
| İkaz kontağı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M2 |
| Sıkma torku, min | 0,25 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 70,8 mm |
| Yükseklik | 96,8 mm |
| Derinlik | 65,5 mm |
| Yatay pin aralığı | 4 Birim |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PBT/PA |
| Hareket yönü | 3L-N/PE |
| Maksimum sürekli gerilim UC (L-PE) | 440 V AC |
| Maksimum sürekli gerilim UC (N-PE) | 440 V AC |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 0,3 mA |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 20 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-PE) | 20 kA (kanal başına) |
| 60 kA (tüm kanallar) | |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (N-PE) | 20 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (L-PE) | 40 kA (kanal başına) |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
| Koruma seviyesi Up (L-PE) | ≤ 2,2 kV |
| Koruma seviyesi Up (N-PE) | ≤ 2,2 kV |
| Tepki süresi tA (L-PE) | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (N-PE) | ≤ 25 ns |
| Toplam darbe akımı (8/20) µs | 80 kA |
| V tipi geçiş kablajlı maks. ön sigorta | 80 A (gL) |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 125 A (gL) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61643-1 |
| DIN EN 61643-11 | |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-1 |
| Not | 1998-02 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | DIN EN 61643-11 |
| Not | 2002-12 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2880312 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 07 |
| Ürün Kodu | CL1321 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356048781 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 515,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 515,4 g |
| Gümrük tarife no | 85363030 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Klemens etiketleri 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
DK-BIC-35 - Geçiş klemensi 2749880
-
MPB 18/4- 8 - Köprü 2809283
-
MPB 18/4-12 - Köprü 2809296
-
VAL-MS 400 ST - Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü 2816399
-
VAL-MS BE/FM - Tip 2 aşırı gerilim koruma taban elemanı 2817738
-
MPB 18/1- 4 - Köprü 2809225
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018