VAL-MS 350/20/3+1
-
Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazı
2803548
5-iletkenli şebeke sistemleri için aşırı gerilim arestörü (L1, L2, L3, N, PE), koruma fişleriyle birlikte taban elemanından oluşur, NS 35 üzerine montaj için.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Aşırı gerilim arestörü |
| Ürün gamı | VALVETRAB MS |
| IEC kategorisi | II |
| T2 | |
| EN tip | T2 |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Kutup sayısı | 4 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Nominal gerilim UN | 230 V AC (400 V AC) |
| 400 V AC | |
| 230 V AC |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku, min | 4,5 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 25 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 35 mm² |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 71,2 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 65,5 mm |
| Yatay pin aralığı | 4 Birim |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PBT/PA |
| Hareket yönü | 3L-N & N-PE |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 350 V AC |
| Maksimum sürekli gerilim UC (L-N) | 350 V AC |
| Maksimum sürekli gerilim UC (N-PE) | 260 V AC |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 3 µA |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 360 mVA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-N) | 30 kA (tüm kanallar) |
| 10 kA (kanal başına) | |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (N-PE) | 20 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 20 kA (kanal başına L-N) |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (L-N) | 60 kA (tüm kanallar) |
| 20 kA (kanal başına) | |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (N-PE) | 30 kA |
| Art akımı kesme kapasitesi Ifi (N-PE) | 100 A |
| Koruma seviyesi Up (L-N) | ≤ 1,4 kV |
| Koruma seviyesi Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tepki süresi tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tepki süresi tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 125 A (gL/gG) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11/A11 | |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-1 |
| Not | 2005 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11/A11 |
| Not | 2007 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2803548 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 07 |
| Ürün Kodu | CL1323 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356301916 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 366,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 366,7 g |
| Gümrük tarife no | 85363010 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Klemens etiketleri 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
DK-BIC-35 - Geçiş klemensi 2749880
-
MPB 18/4- 8 - Köprü 2809283
-
MPB 18/4-12 - Köprü 2809296
-
MPB F200X16/ 1GS - Köprü 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - Köprü 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - Köprü 2818355
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018