VAL-MS 320/4+0-FM
-
Tip 2 aşırı gerilim arestörü
2905362
N ve PE ayrık olan (5 iletkenli sistem: L1, L2, L3, N, PE) 3 fazlı besleme sistemleri için geçmeli aşırı gerilim arestörü, ikaz kontaklı.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Aşırı gerilim arestörü |
| Ürün gamı | VALVETRAB MS |
| IEC kategorisi | II |
| T2 | |
| EN tip | T2 |
| IEC güç kaynağı sistemi | TN-S |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
| Port sayısı | One |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Bağlantı adı | İkaz kontağı |
| Anahtarlama işlevi | Enversör kontak |
| Çalışma gerilimi | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Çalışma akımı | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
| 1 A DC | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku | 4,5 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 15 ... 2 |
| İkaz kontağı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M2 |
| Sıkma torku | 0,25 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 71 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 65,5 mm |
| Yatay pin aralığı | 4 Birim |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Malzemenin CTI değeri | 600 |
| Yalıtım malzemesi | PA 6.6/PBT |
| Malzeme grubu | I |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
| PBT |
| Koruma hatları | L-PE |
| N-PE | |
| Hareket yönü | 3L-N/PE |
| Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 335 V AC |
| Nominal yük akımı IL | 80 A |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 1,8 mA |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 600 mVA |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 20 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Kısa devre stabilitesi ISCCR | 25 kA |
| Koruma seviyesi Up | ≤ 1,8 kV |
| Artık gerilim Ures | ≤ 1,8 kV (In'de) |
| ≤ 1,5 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 1,3 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 1,2 kV (3 kA'de) | |
| UT'de TOV davranışı (L-PE) | 415 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| 440 V AC (120 dak / hata güvenliği modu) | |
| Tepki süresi tA | ≤ 25 ns |
| V tipi geçiş kablajlı maks. ön sigorta | 80 A (gG) |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 125 A (gG) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (sadece tüm terminal uçları kullanıldığında) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| UL spesifikasyonları | |
| Maksimum Sürekli Çalışma Gerilimi MCOV (L-L) | 670 V AC |
| Maksimum Sürekli Çalışma Gerilimi MCOV (L-N) | 670 V AC |
| Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV (L-G) | 335 V AC |
| Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV (N-G) | 335 V AC |
| Nominal darbe deşarj akımı In (L-L) | 20 kA |
| Nominal darbe deşarj akımı In (L-N) | 20 kA |
| Nominal darbe deşarj akımı In (L-G) | 20 kA |
| Nominal darbe deşarj akımı In (N-G) | 20 kA |
| Koruma hatları | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Nominal gerilim | 240/415 V AC |
| Güç dağıtım sistemi | Wye |
| Nominal frekans | 50/60 Hz |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-L) | 2900 V |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-N) | 2030 V |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-G) | 2720 V |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (N-G) | 2030 V |
| SPD Tipi | 4CA |
| UL gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Çalışma gerilimi | 125 V AC |
| AC çalışma akımı | 1 A AC |
| UL bağlantı verileri | |
| Sıkma torku | 30 lbf-in. |
| Kablo kesiti AWG | 10 ... 2 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
| Not | 2011 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
| Not | 2012 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2905362 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
| Ürün Kodu | CL1321 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356950121 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 461 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 461 g |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018