VAL-CP-RCD-3S/40/0.3/SEL
-
Tip 2 aşırı gerilim arestörü
2808001
Geçmeli tip 2 arestörü ile kaçak akım röle kombinasyonu
(RCD siviç) 3 fazlı şebekeler için (5 iletkenli sistem: L1, L2, L3, PE, N).
Ürün Ayrıntıları
| IEC kategorisi | II |
| T2 | |
| EN tip | T2 |
| IEC güç kaynağı sistemi | TN-S |
| TT | |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Kutup sayısı | 4 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Nominal gerilim UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
| 415 V AC (L-L) | |
| RCD anahtarı | |
| Ölçülendirme hata akımı IΔn | 300 mA |
| Nominal kapama ve kesme kapasitesi Im | 1,50 kA |
| Nominal rezidüel kapama ve kesme kapasitesi IΔm | 2,50 kA |
| Darbe dayanım kapasitesi Uimp | 6 kV (1,2/50 µs) |
| Şartlandırılmış anma kısa devre akımı Inc | 10 kA |
| IΔn için açma süresi | ≤ 300 ms |
| 5xIΔn için açma süresi | ≤ 40 ms |
| Çevrim, maks. | 20000 |
| Kullanım kategorisi | AC 23A |
| İzolasyon gerilimi Ui | 440 V |
| Bağlantı, koruyucu devre | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Sıkma torku | 3,5 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 15 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 4 mm² ... 25 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 4 mm² ... 25 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 12 ... 4 |
| Koruyucu toprak bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku | 4,5 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 12 ... 4 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 121 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 76 mm |
| Yatay pin aralığı | 7 Birim |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Malzemenin CTI değeri | 600 |
| Yalıtım malzemesi | PBT-FR |
| Malzeme grubu | I |
| Muhafaza malzemesi | PBT-FR |
| Koruma hatları | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Hareket yönü | 3L-N & N-PE |
| Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC (L-N) | 350 V AC |
| Maksimum sürekli gerilim UC (N-PE) | 264 V AC |
| Nominal yük akımı IL | 40 A |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 1 µA |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 20 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Art akımı kesme kapasitesi Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
| Kısa devre stabilitesi ISCCR | 10 kA |
| Koruma seviyesi Up (L-N) | ≤ 2 kV |
| Koruma seviyesi Up (N-PE) | ≤ 2 kV |
| Artık gerilim Ures (L-N) | ≤ 1,8 kV (In'de) |
| ≤ 1,5 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 1,2 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 1 kV (3 kA'de) | |
| Artık gerilim Ures (L-PE) | ≤ 2,5 kV (In'de) |
| ≤ 2 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 1,4 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 1,1 kV (3 kA'de) | |
| Artık gerilim Ures (N-PE) | ≤ 0,7 kV (In'de) |
| ≤ 0,4 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 0,3 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 0,2 kV (3 kA'de) | |
| UT'de TOV davranışı (L-N) | 415 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| 457 V AC (120 dak / hata güvenliği modu) | |
| UT'de TOV davranışı (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / dayanma modu) |
| Tepki süresi tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 63 A AC (MCB) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 40 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 60 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| IEC 61008-1 | |
| IEC 61008-2-1 | |
| IEC 60947-3 | |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
| Not | 2011 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
| Not | 2012 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61008-1 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 60947-1 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 60947-3 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2808001 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1315 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356337472 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 812,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 648,79 g |
| Gümrük tarife no | 85363010 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018