VFC-PT/FLK20
-
Sonlandırma kartı
1278794
VARIOFACE Front Connect, Push-in ön bağlantılı 1:1 IDC/FLK sonlandırma kartı, Kutup sayısı: 20, toplam genişlik: 19 mm
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | VARIOFACE Front Connect |
| Kanal sayısı | 16 |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İzin verilen maks. çalışma gerilimi | 30 V AC |
| 60 V DC | |
| İzin verilen maks. akım | 1 A (dal başına) |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 63 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Kontrol seviyesi | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 20 |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Kutup sayısı | 20 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 18,9 mm |
| Yükseklik | 127,2 mm |
| Derinlik | 55 mm |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Rakım | ≤ 3000 m |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Tanımlama | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 1278794 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK2171 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151476229 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 74,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 94 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
FLK EZ-DR.../.../... - Kablo 2295059
-
SK 2,8 WH:REEL - Etiket şeridi 0805205
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Kablo 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Kablo 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Kablo 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Kablo 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Kablo 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Kablo 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Kablo 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Kablo 2296537
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/0,5M - Kablo 2318541
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/1,0M - Kablo 2318554
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/2,0M - Kablo 2318570
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/3,0M - Kablo 2318583
-
VIP-CAB-FLK20-0,14/... - Kablo 2318619
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/... - Kablo 2305745
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 50 - Kablo 2305826
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 - Kablo 2305305
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 - Kablo 2305318
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 - Kablo 2305321
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 - Kablo 2305334
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 - Kablo 2305347
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 - Kablo 2305839
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - Kablo 2305842
Avantajlarınız
Önden bağlantı teknolojisine sahip Push-in klemensler sayesinde hızlı, temiz ve hatasız kablolama
19 mm kurulum genişliğine sahip yenilikçi tasarım sayesinde geleneksel çözümlere kıyasla kontrol panosunda %60 'a kadar daha az alan gerekir
Phoenix Contact'ın geniş sistem kablolama ürün gamı ile uzak IO için Tak ve Çalıştır bağlantısı ve alan seviyesi
Yüksek esneklik ve ince tasarım sayesinde dağıtılmış I/O cihazlarınız için optimum destek
Modern uzak IO sistemleriyle optik ve dokunsal olarak uyumlu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018