SACC-DSI-MSD-4CON-PG9/0,5 SCOX - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1239988

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, PROFINET, 4-kutup, Pin, düz, M12-SPEEDCON, D-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE litz teli, döküm, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler