SACC-DSI-MS-4P-M12/0,07 SHX - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1238673

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 4-kutup, ekranlı, Pin, düz, M12, A-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,07 m, 0,34 mm2, döküm, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler