SACC-DSI-MS-17CON-PG9/5,0 SCOX - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1239787

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 17-kutup, PUR halojensiz, siyah RAL 9005, Pin, düz, M12-SPEEDCON, A-kodlama, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 5 m, 0,14 mm2, PUR halojensiz siyah, döküm, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler