SACC-DSI-FS-4CON-M16/0,5-18AWGX
-
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1238072
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 4-kutup, Soket, düz, M12, A-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 0,75 mm2, döküm, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Ürün Ayrıntıları
| Sipariş bilgisi: | Kilitleme somunu teslimat kapsamına dahildir |
| Güvenlik notu | |
| Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
| • UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
| • UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
| • Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
| • Konnektörler, dış mekan uygulamalarında kullanıldığında çevresel etkilere karşı korunmalıdır. | |
| • Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
| • Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
| • Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
| • > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
| • Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
| • İlgili teknik verileri dikkate alın. Gerekli bilgileri aşağıda belirtilen yerlerde bulabilirsiniz: o Ürünün üzerinde o Ambalaj etiketi üzerinde o Sağlanan dokümantasyonun içeriğinde o Çevrimiçi olarak, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürün başlığı altında |
|
| • Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
| • Kullanımda olmayan konnektörleri korumak için bir koruyucu kapak kullanın. Uygun aksesuarlar, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürüne ait aksesuar bölümünde çevrimiçi olarak sunulmuştur | |
| • Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun. | |
| • Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
| • Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. | |
| Montaj tipi | Arkadan montaj (M16 x 1,5) |
| Uygulama | Sinyal |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kodlama | A |
| Diş tipi | M12 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Malzeme Kalıp bileşeni | PUR (döküm) |
| Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV AC |
| Nominal gerilim UN | 250 V |
| Nominal akım IN | 4 A |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Bireysel kablolar |
| Kontak türü | Dişi |
| İletken kesit alanı | 0,75 mm² |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | > 100 |
| Bağlantı 1 | |
| Kafa tasarımı | Soket |
| Kafa kablo çıkışı | düz |
| Kafa diş tipi | M12 |
| Kodlama | A |
| Bağlantı 2 | |
| Kafa tasarımı | açık kablo |
| Kablo uzunluğu | 0,5 m |
| Kablo kesit alanı | 0,75 mm² |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP67 (Takıldığında) |
| IP65 (Takıldığında) | |
| IP65/IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 85 °C |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 uyarınca |
| Ürün numarası | 1238072 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 100 pc |
| Ürün Kodu | ABQCHB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151385309 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 38,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 35,8 g |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018