SACC-DSI-FS-3CON-M16/0,5-18AWGX - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1238071

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 4-kutup, Soket, düz, A-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 0,75 mm2, döküm, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler