SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR SHX - Kontak taşıyıcı
1239189

Kontak taşıyıcı, Güç, 4-kutup, Pin, düz, M12, T-kodlama, THR lehim bağlantısı, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kompakt cihazlar için: sınırlı bir alanda yüksek güç iletimi
İki parçalı cihaz konnektörü sayesinde indirgenmiş montaj masrafları
Otomatik toplama ve yerleştirme tipi montaja uygun paketleme mevcuttur
Tüm yaygın pin atamaları ve kodlamaları mevcuttur
Kolay cihaz entegrasyonu için mekanik port vidalı bağlantılar; dişli tutturma, içe bastırmalı kontür veya ön plakaya doğrudan entegrasyon
Takılı değilken cihaz için ek conta