SACC-CI-M12MS-4CON-L180 THR SHX
-
Kontak taşıyıcı
1239695
Kontak taşıyıcı, Üniversal, 4-kutup, Pin, düz, M12, A-kodlama, THR lehim bağlantısı, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
İki parçalı cihaz konnektörü sayesinde indirgenmiş montaj masrafları
Otomatik toplama ve yerleştirme tipi montaja uygun paketleme mevcuttur
Tüm yaygın pin atamaları ve kodlamaları mevcuttur
Kolay cihaz entegrasyonu için mekanik port vidalı bağlantılar; dişli tutturma, içe bastırmalı kontür veya ön plakaya doğrudan entegrasyon
Takılı değilken cihaz için ek conta