Bu Axioline E cihazını IO-Link A bağlantı noktası aracılığıyla bir IO-Link master'a bağlayabilirsiniz. Analog gerilim ve akım sinyallerini almak için kullanılır. IO-Link master ile farklı ağlarda kullanım mümkündür.
AXL E IOL AI4 M12 3M
-
Analog modül
1743420
Axioline E, Analog giriş cihazı, Analog girişler: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2, 3, 4 telli, IO-Link, muhafaza sınıfı: IP65/IP67/IP69; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 30 mm |
| Yükseklik | 184 mm |
| Derinlik | 30,3 mm |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Montaj tipi | Vidalı montaj |
| Renk (Muhafaza) | çinko renginde |
| Muhafaza malzemesi | Kurşun pres döküm |
| Analog: | |
| Giriş ismi | Analog girişler |
| Giriş tanımlaması | Diferansiyel girişler, gerilim veya akım ayrı olarak seçilebilir |
| Giriş sayısı | 4 |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, A-kodlu |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Bağlantı teknolojisine yönelik not | ekranlı |
| A/D dönüşüm süresi | 31,25 µs |
| A/D dönüştürücü çözünürlüğü | 16 Bit |
| Koruma devresi | Transient koruma |
| Aşırı yük koruması | |
| Ölçülen değerin temsili | 16 bit (15 bit + işaret biti) |
| Data formatları | Standartlaşmış temsil |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Akım girişinin giriş direnci | tip. 106 Ω |
| Gerilim giriş sinyali | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Gerilim girişinin giriş direnci | tip. 280 kΩ |
| Tolerans, mutlak (V) | tolerans değerleri için tablolara bakın |
| Tolerans, bağıl | tip. 0,1 % (aktif ortalama değer üretimi ile ölçüm aralığı nihai değeri) |
| tolerans değerleri için tablolara bakın | |
| Sapma | 100 |
| Giriş filtresi | 30 Hz ve ortalama değer üretimi (parametrelendirilebilir) |
| Giriş filtre süresi | 120 ms |
| IO-Link | |
| Port sayısı | 1 |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, A-kodlu |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | IEC 61076-2-010 uyarınca Push-Pull hızlı bağlantı veya IEC 61076-2-101 uyarınca vidalı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 3-iletken |
| Port tipi | Sınıf A |
| Spesifikasyon | V1.1.4 |
| Ters polarite koruması | evet |
| İletim hızı | 230,4 kbps (COM3) |
| Çevrim süresi | 2 ms |
| Proses data sayısı | 8 Byte (Giriş verisi) |
| 0 Byte (Çıkış verisi) | |
| Ürün tipi | I/O bileşeni |
| Ürün gamı | Axioline E |
| Tasarım | Stand-alone |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| IO-Link | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Kirlilik sınıfı | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Besleme: IO-Link | |
| Tanım | IO-Link port beslemesi (L+) |
| I/O beslemesi için nominal gerilim | 24 V DC (IO-Link master'ın IO-Link arayüzü üzerinden sağlanır.) |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Cihaz başına nominal akım | tip. 44 mA |
| Akım tüketimi | maks. 59 mA (IiS = 0 mA) |
| maks. 139 mA (IiS = 4 x 20 mA (nominal yük)) | |
| maks. 859 mA (IiS = 4 x 200 mA (tam yükte)) | |
| L+ üzerinden sağlanan IO-Link master akımını dikkate alın. | |
| Koruma devresi | Polarite koruma; evet |
| Besleme: Sensörler | |
| Tanım | Sensör beslemesi UiS |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (L+'dan) |
| Akım tüketimi | maks. 200 mA (kanal başına) |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: 24 V besleme L+ (IO-Link)/fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V besleme L+ (IO-Link)/analog girişler | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Analog girişler / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
| Sıkma torku | 0,4 Nm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Darbe direnci seviyesi) | |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 75 % (yoğunlaşma yok) |
| Mekanik test | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | 5g |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | 30g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27'ye göre daimi şok | 10g |
| Test (zararlı ve aşındırıcı gaz) | |
| Test standardı | IEC 60068-2-60:2015 Yöntem 4 |
| Sıcaklık | 25 °C ±1 K |
| Nem (göreceli) | 75 % ±3 % |
| Test süresi | 14 Gün |
| Hacim konsantrasyonu H2S (Hidrojen sülfür) | 10 ppb ±5 ppb |
| Hacim konsantrasyonu NO2 (Azot dioksit) | 200 ppb ±20 ppb |
| Hacim konsantrasyonu Cl2 (Klor) | 10 ppb ±5 ppb |
| Hacim konsantrasyonu SO2 (Sülfür dioksit) | 200 ppb ±20 ppb |
| Test (Tuz püskürtme) | |
| Test standardı | DIN EN 60068-2-52 |
| Çevrim sayısı | 4 |
| Çevrim başına test adımları | 2 |
| Test süresi (Toplam) | 168 h |
| Test adımı (Tuz sisi) | 2 h ile 5 % ±0,5 % NaCl, pH değeri 6,5...7,2 için 35 °C ±2 K |
| Test adımı (Nem) | 166 h ile 93 % ±3 % Nem için 40 °C ±2 K |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Ürün numarası | 1743420 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRI |
| Ürün Kodu | DRI7MF |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923308459 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 295,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 272 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastik etiket 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiket 0800458
-
PROT-M12 - Vida fişi 1680539
-
PROT-M12 SH - Vida fişi 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y dağıtıcı 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Y dağıtıcı 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Y dağıtıcı 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Y dağıtıcı 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Y dağıtıcı 1683471
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS SH - Sensör/aktüatör kablosu 1224249
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS SH - Sensör/aktüatör kablosu 1224256
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR SH - Sensör/aktüatör kablosu 1224252
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR SH - Sensör/aktüatör kablosu 1476899
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR SH - Sensör/aktüatör kablosu 1476903
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR SH - Sensör/aktüatör kablosu 1682728
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Sensör/aktüatör kablosu 1500907
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH - Sensör/aktüatör kablosu 1501045
-
SACC-P12MS-4PL-CM SH - Konnektör 1438165
-
SACC-P12MS-5PL-CM SH - Konnektör 1438175
-
SACC-P12MR-5PL-CM SH - Konnektör 1438179
-
SACC-P12MR-4PL-CM SH - Konnektör 1438168
-
SACC-M12MS-5PL SH - Konnektör 1424658
-
SACC-M12MS-4PL SH - Konnektör 1424666
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Konnektör 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Konnektör 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Konnektör 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Konnektör 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Konnektör 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Konnektör 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Aletler 1208445
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
NF PD IOL R - Endüktif kuplaj 1736165
-
NF PD IOL B - Endüktif kuplaj 1736167
Avantajlarınız
Bir M12 konnektör bulunan IO-Link master'e bağlantı (A-kodlu, 4-kut.)
A tipi port
IO-Link spesifikasyonu V1.1.4
M12 konnektörlerle 4 adede kadar giriş bağlantısı (A-kodlu, 4 kutuplu)
2, 3 ve 4-telli sensörlerin bağlantısı
Gerilim aralıkları: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Akım aralıkları: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Cihaz plakası saklanır
IP65/IP67/IP69 koruma sınıfı
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018