FL SWITCH SFNT 8TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891005
Geniş sıcaklık aralığında çalışan Ethernet switch, 8 TP RJ45 port, 10/100 mbps (RJ45) veri iletim hızını otomatik algılama, autocrossing fonksiyonu, QoS öncelikli mesajları okur, güvenlik frame'lerini kabul eder
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 50 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 100 mm |
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet (RJ45) | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| İletim fiziği | RJ45 bükümlü çift Ethernet |
| Kanal sayısı | 8 (RJ45 port) |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Unmanaged Switch SFNT |
| Tasarım | Blok tasarım |
| MTTF | 80,2 Yıl (MIL-HDBK-217F standart, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %100) |
| Anahtar fonksiyonları | |
| Temel fonksiyonlar | Yönetimsiz switch / autonegotiation, IEEE 802.3'e uygun, depola ve yönlendir anahtarlama modu, QoS ve alarm kontağı vardır |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LEDs: US1, US2 (yedek besleme gerilimi), port başına link ve aktivite |
| İlave fonksiyonlar | Autonegotiation |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| Temel fonksiyonlar | Yönetimsiz switch / autonegotiation, IEEE 802.3'e uygun, depola ve yönlendir anahtarlama modu, QoS ve alarm kontağı vardır |
| Lokal diyagnostikler | US Besleme gerilimi yeşil LED |
| LNK/ACT Link status/veri iletimi yeşil LED | |
| 100 Veri iletim hızı Sarı LED | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 3,72 W |
| İletim ortamı | Bakır |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC (yedekli) |
| Besleme gerilim aralığı | 9 V DC ... 32 V DC |
| Bağlantı beslemesi | COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 2.5 mm² |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Maks. akım tüketimi | 490 mA (9 V DC'de) |
| Tipik akım tüketimi | 155 mA (US = 24 V DC'de) |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 75 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Hava basıncı (çalışma) | 62 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinin 4160 m üzerine kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 62 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinin 4160 m üzerine kadar) |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | CE uyumu |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| EU-tipi muayne sertifikası | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| IECEx sertifikası | IECEx UL 16.0093X |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromanyetik uyum | 2004/108/EC EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| İşlevsellik | |
| Temel fonksiyonlar | Yönetimsiz switch / autonegotiation, IEEE 802.3'e uygun, depola ve yönlendir anahtarlama modu, QoS ve alarm kontağı vardır |
| Durum göstergesi | LEDs: US1, US2 (yedek besleme gerilimi), port başına link ve aktivite |
| Ürün numarası | 2891005 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN113 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356457200 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 635,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 460 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Aşırı gerilim koruma cihazı 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408970
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Güvenlik Elemanı 2832865
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Toza karşı koruma 2832991
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
FL PA SFNT 5-8 - Montaj plakası 2891012
Avantajlarınız
RJ45 portları 10/100 Mbps iletim hızını destekler
Fiber optik bağlantı noktaları, 100 Mbps'i destekler
Servis Kalitesi (QoS) öncelikli mesajlar
Geniş çalışma sıcaklığı aralığı -40 °C ... 75 °C
Güç kaynağı ve bağlantı durumunu teşhis için alarm kontağı
Anahtar kablo kilitleme ve port engelleme sunuyor
LED'li yerel tanı göstergeleri
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018