FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST - Industrial Ethernet Switch
2891026

Geniş sıcaklık aralığında çalışan Ethernet switch, 6 TP RJ45 port, 2 FO port, ST-D formatında 100 Mbps full duplex, 10 veya 100 mbps (RJ45) veri iletim hızını otomatik algılama, autocrossing fonksiyonu, QoS öncelikli mesajları okur, güvenlik frame'lerini kabul eder

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Geniş çalışma sıcaklığı aralığı -40 °C ... 75 °C
Servis Kalitesi (QoS) öncelikli mesajlar
RJ45 portları 10/100 Mbps iletim hızını destekler
Fiber optik bağlantı noktaları, 100 Mbps'i destekler
Güç kaynağı ve bağlantı durumunu teşhis için alarm kontağı
Anahtar kablo kilitleme ve port engelleme sunuyor
LED'li yerel tanı göstergeleri
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır