FL SWITCH SFN 5GT bükümlü çift portta auto negotiation fonksiyonunu desteklemekte ve 10/100/1000 Mbps iletim hızı sunmaktadır. Farklı veri iletim hızlarına sahip segmentlerin bağlantısını mümkün kılan karma kullanımı da destekler.
Anahtarlama özellikleri
-Çoklu adresleme fonksiyonu
Switch kendi adres tablosunda 8192 MAC adresine kadar depolama yapabilir.
-Servis kalitesi
Yoğun trafikte 802.1Q yüksek öncelik etiketli paketler veya Farklılaştırılmış Servis değerlerine öncelik verilir. Switch'te dört dahili öncelik sorgusu vardır.
-Multicast filtreleme
Multicast filtre PROFINET PTCP gecikme trafiğini bloke eder. Bu, 01-80-C2-00-00-02 ila 01-80-C2-00-00-0F aralığında nihai MAC adresli çerçeveleri filtreleyerek gerçekleşir. Filtre LLDP trafiğini bloke eder çünkü PTCP-Gecikmesi aynı MAC adresini kullanır, 01-80-C2-00-00-0E.
-Alarm kontağı
Switch hata tespit edildiğinde uzak alarm için kontak sağlar (R1, R2) Bir veya her iki güç kaynağı arızalanırsa alarm tetiklenir. Port linki kaybolursa alarm tetiklenir. Port alarmları switch'in altındaki bir DIP siviçle etkinleştirilebilir Alarm rölesi normalde kapalı tiptir. Arıza yokken kontak açık tutulur. Arıza oluştuğunda rölenin enerjisi kesilererek kontağı kapanır.
-Link izleyen DIN siviç
Alarmı etkinleştirmek için ilgili kaydırma butonunu ON konumuna getirin. Alarmı etkisizleştirmek için ilgili kaydırma butonunu OFF konumuna getirin.
Güç bağlantısı sökülebilir COMBICON konnektörüyle yapılır. US1 ve US2 24 V DC ve GND 0 V DC'dir. FE sembolü işletme toprağıdır.
FL SWITCH SFNT 5GT-C
-
Industrial Ethernet Switch
2891391
Geniş sıcaklık aralığında çalışan Ethernet switch, beş TP RJ45 port, 10/100/1000 Mbps (RJ45) veri iletim hızını otomatik algılama, autocrossing fonksiyonu, QoS öncelikli mesajları okur, güvenlik çerçevelerini kabul eder. Ağır şartlara uygun kaplama.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Geniş çalışma sıcaklığı aralığı -40 °C ... 75 °C
Tüm bağlantı noktaları, 1000 Mbps iletim hızı sunar
Jumbo frame desteği (frame ölçüsü 10.240 bytes/frame)
Servis Kalitesi (QoS) öncelikli mesajlar
Güç kaynağı ve bağlantı durumunu teşhis için alarm kontağı
Anahtar kablo kilitleme ve port engelleme sunuyor